Julkaise tuotteesi
130220 L trough urinal
DELABIE

130220 L trough urinal

Floor-standing recessed trough urinal, 1800 x 1020 x 300mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rear water inlet. Supplied with 3 stainless steel rinsers and 3 flexible hoses. Water saving: optimal rinsing with 0.1 L/sec. per service i.e. 0.3L per use. Central drainage. Waste outlet 1½". Supplied with waste and integrated trap (ref. 785000). Weight: 34kg. Possible to add one or more bacteriostatic 304 stainless steel dividers. Fix directly onto the urinal in the desired location.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite130220
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäUrinal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1123
  • Leveys (mm)1800
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)3128
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010235
  • ETIM-nimiUrinal
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka