Julkaise tuotteesi
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
    DELABIE

    132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin

    Wall-mounted washbasin, 785 x 545 x 170mm. With integral side grips, can be used to support user or as a towel rail. Sleek and fluid lines. MINERALCAST: a composite material consisting of natural minerals and polyester resin. Suitable for use in public and commercial places and the healthcare sector. Shallow washbasin ideal for people with reduced mobility. Uniform, non-porous surface is easy to clean. One-piece pressed washbasin, seam-free, for easy maintenance and better hygiene. Warm to the touch. With Ø 35mm central tap hole. Without overflow. Supplied with fixing elements. White, RAL 9016. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 21.5 kg. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite132306
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150
    • Leveys (mm)785
    • Syvyys (mm)545
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLuonnollinen akryylikivi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 61 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWash Water Troughs
    • OmniClass-numero23-39 41 11 17
    • OmniClass-nimikeWash Water Troughs

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka