Julkaise tuotteesi
134770 DELTA wall-hung urinal
DELABIE

134770 DELTA wall-hung urinal

Wall-hung individual rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rear (recessed) water inlet. Recessed waste outlet. Concealed trap. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. Supplied with 1½" P trap, fixing elements and theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2L flush. Weight: 7.5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0311160001]
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite134770
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäUrinal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiUrinals
  • UNSPSC-koodi30181506
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka