Julkaise tuotteesi
162500 KOMPACT washbasin and wall-hung WC combination
DELABIE

162500 KOMPACT washbasin and wall-hung WC combination

Washbasin combination unit with cistern, mounted WC pan in centre with recessed toilet roll holder.

Wall-mounted installation with 3 access panels, 2 on the sides and 1 on the top with theft prevention TORX security screws.

Bacteriostatic 304 stainless steel.

Polished satin finish.

Stainless steel body thickness: 2mm.

Rounded corners and edges for improved safety.

Smooth surface is easy to clean.

Suitable for prisons, police stations, etc.

WC pan is completely welded to washbasin, no screws: makes cleaning easier and prevents concealment of objects.

Washbasin equipped with time flow tap: stainless steel tamperproof push-button and anti-blocking system, 7 second time flow, M½".

WC fitted with 6-litre cistern.

Water inlets: washbasin M½", WC M3/8".

Recessed horizontal water outlet: Ø 100mm.

Supplied with washbasin siphon.

Easy to install: only one water outlet for both washbasin and WC,water inlet and outlet already connected.

Weight: 36kg.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite162500
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-07-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)998
  • Leveys (mm)724
  • Syvyys (mm)614
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)30171
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011318
  • ETIM-nimiToilet combination
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka