Julkaise tuotteesi
185000 Surgical scrub-up trough with high upstand
DELABIE

185000 Surgical scrub-up trough with high upstand

Wall-mounted surgical scrub-up trough with 450mm upstand. Suitable for hospitals and healthcare facilities. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Length 700mm, 1 service. Without tap hole. Smooth surface and rounded inside edges for easy cleaning. "Hygiene+" design: reduces niches where bacteria can develop, concealed trap, easy to clean. Drainage on the right. Without overflow. Supplied with fixing elements and 1"1/4 waste. CE marked. Complies with norm EN 14296. Weight: 20.3kg. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite185000
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1020
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)475
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass-numero23-25 59 11 13 11
  • OmniClass-nimikeSurgeon Scrub Sinks

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
Afganistan
Alankomaat
Algeria
Argentiina
Australia
Bahamasaaret
Arabiemiirikunnat
Albania
Angola
Bolivia
Fidzi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brasilia
Papua-Uusi-Guinea
Costa Rica
Azerbaidžan
Bosnia ja Hertsegovina
Botswana
Chile
Salomonsaaret
Dominikaaninen tasavalta
Bangladesh
Bulgaria
Burkina Faso
Ecuador
Timor-Leste
El Salvador
Bhutan
Espanja
Burundi
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Uusi-Kaledonia
Grönlanti
Brunei
Huippuvuoret
Djibouti
Guyana
Uusi-Seelanti
Guatemala
Etelä-Korea
Irlanti
Egypti
Kolumbia
Vanuatu
Haiti
Filippiinit
Islanti
Eritrea
Paraguay
Honduras
Georgia
Italia
Etelä-Afrikka
Peru
Jamaika
Indonesia
Itävalta
Etelä-Sudan
Ranskan Guayana
Kanada
Intia
Kreikka
Etiopia
Surinam
Kuuba
Irak
Kroatia
Gabon
Uruguay
Meksiko
Iran
Kypros
Gambia
Venezuela
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
Pohjois-Korea
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
Somalia
Uzbekistan
Sudan
Vietnam
Swasimaa
Tansania
Togo
Tsad
Tunisia
Uganda
Zimbabwe