Julkaise tuotteesi
2210L Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2210L Mechanical mixer for sinks or troughs

Deck-mounted mechanical sink mixer. Single hole mechanical mixer with swivelling spout H. 145mm L. 215mm fitted with hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors. Body and spout with chrome-plated brass. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 200mm. Supplied with PEX flexibles F3/8". Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2210L
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäSink mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)263
  • Leveys (mm)55
  • Syvyys (mm)254
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1234
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHealthcare Faucets
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka