Julkaise tuotteesi
2456EP 
SECURITHERM EP pressure-balancing mixer
2456EP 
SECURITHERM EP pressure-balancing mixer
    DELABIE
    Arkistoitu

    2456EP SECURITHERM EP pressure-balancing mixer

    -
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2456EP
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)174
    • Leveys (mm)215
    • Syvyys (mm)243
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1605
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 19 15
    • OmniClass-nimikePressure Balanced Faucet Mixing Valves