Julkaise tuotteesi
2506T2 Mechanical sink mixer
DELABIE

2506T2 Mechanical sink mixer

Deck-mounted mechanical sink mixer. Single hole mechanical sink mixer with swivelling, tubular spout H. 220mm L. 200mm fitted with a hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 35mm ceramic cartridge with maximum temperature limiter supplied but not installed. Spout with smooth interior. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Slimline control lever. Without pop-up waste. F3/8" PEX flexibles. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2506T2
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäSink mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)298
  • Leveys (mm)50
  • Syvyys (mm)237
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1330
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHealthcare Faucets
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka