Julkaise tuotteesi
2519LS Mechanical sink mixer
DELABIE

2519LS Mechanical sink mixer

Wall-mounted mechanical sink mixer. Wall-mounted mixer with swivelling, tubular spout L. 200mm with smooth interior (reduces bacterial development). Auto-draining under-spout Ø 22mm with star-shaped, brass flow straightener. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate 26 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm. Mixer with 150mm centres supplied with offset standard connectors, M1/2" M3/4". Mechanical mixer ideal for healthcare faciliitiies, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer with 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2519LS
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäSink mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-06-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)251
  • Leveys (mm)214
  • Syvyys (mm)275
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)2586
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka