Julkaise tuotteesi
2521 Mechanical basin mixer
2521 Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2521 Mechanical basin mixer

    Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole mechanical mixer H. 85mm L. 135mm with BIOSAFE hygienic outlet. Ø 40mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Sculptured control lever. Without pop-up waste. PEX flexibles F3/8". Reinforced fixing via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2521
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)164
    • Leveys (mm)47
    • Syvyys (mm)176
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1.28
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka