Julkaise tuotteesi
2522L Mechanical basin mixer
DELABIE

2522L Mechanical basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole mechanical mixer with swivelling spout H. 100mm L. 170mm fitted with a hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 40mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 200mm. PEX flexibles F3/8". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2522L
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäBasin mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)268
  • Leveys (mm)50
  • Syvyys (mm)225
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1252
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHealthcare Faucets
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka