Julkaise tuotteesi
2539EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer
DELABIE

2539EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer

Wall-mounted single control mechanical shower mixer. Ø 40mm ceramic cartridge with pressure-balancing and pre-set maximum temperature limiter. Anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if CW supply fails (and vice versa). Constant temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and sculptured control lever. M½" shower outlet with integrated non-return valve. Mixer with offset STOP/CHECK wall connectors M½" M¾". Filters and non-return valves. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, nursing homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2539EP
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)142
  • Leveys (mm)215
  • Syvyys (mm)169
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1858
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHealthcare Faucets
  • OmniClass-numero23-31 11 19 15
  • OmniClass-nimikePressure Balanced Faucet Mixing Valves

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka