Julkaise tuotteesi
2539S Mechanical shower mixer
DELABIE

2539S Mechanical shower mixer

Wall-mounted single control mechanical shower mixer. Ø 40mm classic ceramic cartridge and pre-set maximum temperature limiter. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and sculptured control lever. M1/2" bottom outlet with integrated non-return valve. Wall-mounted mixer with offset standard connectors, M1/2" M3/4". Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2539S
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)142
  • Leveys (mm)214
  • Syvyys (mm)162
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1658
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka