Julkaise tuotteesi
2551 Recessed mechanical mixer with angled outlet
2551 Recessed mechanical mixer with angled outlet
    DELABIE

    2551 Recessed mechanical mixer with angled outlet

    Mechanical shower mixer which can be recessed; with angled outlet, kit 2/2. Single control mixer with Ø 40mm standard ceramic cartridge. Pre-set maximum temperature limiter. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 9 lpm (mixer only), 6 lpm at 3 bar with shower head. Solid control lever. Order a shower head to complete. Bright polished stainless steel cover plate 166 x 166mm with wall-mounted angled outlet. Mechanical shower mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Order with a waterproof recessing housing ref. 254CBOX.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2551
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)166
    • Leveys (mm)166
    • Syvyys (mm)77
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1264
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
    Afganistan
    Alankomaat
    Algeria
    Argentiina
    Australia
    Bahamasaaret
    Arabiemiirikunnat
    Albania
    Angola
    Bolivia
    Fidzi
    Belize
    Armenia
    Belgia
    Benin
    Brasilia
    Papua-Uusi-Guinea
    Costa Rica
    Azerbaidžan
    Bosnia ja Hertsegovina
    Botswana
    Chile
    Salomonsaaret
    Dominikaaninen tasavalta
    Bangladesh
    Bulgaria
    Burkina Faso
    Ecuador
    Timor-Leste
    El Salvador
    Bhutan
    Espanja
    Burundi
    Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
    Uusi-Kaledonia
    Grönlanti
    Brunei
    Huippuvuoret
    Djibouti
    Guyana
    Uusi-Seelanti
    Guatemala
    Etelä-Korea
    Irlanti
    Egypti
    Kolumbia
    Vanuatu
    Haiti
    Filippiinit
    Islanti
    Eritrea
    Paraguay
    Honduras
    Georgia
    Italia
    Etelä-Afrikka
    Peru
    Jamaika
    Indonesia
    Itävalta
    Etelä-Sudan
    Ranskan Guayana
    Kanada
    Intia
    Kreikka
    Etiopia
    Surinam
    Kuuba
    Irak
    Kroatia
    Gabon
    Uruguay
    Meksiko
    Iran
    Kypros
    Gambia
    Venezuela
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
    Pohjois-Korea
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
    Somalia
    Uzbekistan
    Sudan
    Vietnam
    Swasimaa
    Tansania
    Togo
    Tsad
    Tunisia
    Uganda
    Zimbabwe