Julkaise tuotteesi
2565T1 Mechanical mixer for basins
2565T1 Mechanical mixer for basins
    DELABIE

    2565T1 Mechanical mixer for basins

    Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole, single control mixer with fixed spout H. 165mm L. 140mm. Tall mixer with BIOSAFE hygienic outlet suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 35mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors (reduces bacterial development). Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body and base. Hygiene control lever L. 185mm requires no manual contact. F3/8" PEX flexibles. Reinforced fixings via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2565T1
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)291
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)211
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1271
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka