Julkaise tuotteesi
2597 Mechanical mixer with retracting hand spray
DELABIE

2597 Mechanical mixer with retracting hand spray

Deck-mounted mechanical mixer with retracting hand spray. Single hole mixer with swivelling swan neck spout H. 210mm L. 210mm. Mechanical mixer with scale resistant hand spray with 3 spray options: laminar flow, rain-effect and blade. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate 5 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body and slimline control lever. Hand spray for sinks with Nylon flexible hose with integrated non-return valve. F3/8” PEX flexibles . Fixed via back nut. Mixer with 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2597
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäSink mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)408
  • Leveys (mm)58
  • Syvyys (mm)254
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)2812
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka