Julkaise tuotteesi
2870T1 Mechanical basin mixer
DELABIE

2870T1 Mechanical basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole, single control basin mixer with high, swivelling spout H. 180mm. Mixer supplied with 2 removable stainless steel spouts. Ø 35mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors (reduced bacterial development). Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the water supply. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 185mm requires no manual contact. Body and base in chrome plated brass. PEX flexibles F3/8". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2870T1
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäBasin mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)299
  • Leveys (mm)50
  • Syvyys (mm)241
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1717
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka