Julkaise tuotteesi
2871T3 Mechanical sink or basin mixer
DELABIE

2871T3 Mechanical sink or basin mixer

Deck-mounted tall mechanical sink mixer. Single hole, single control mixer with high, swivelling spout H. 320mm. Mechanical mixer supplied with 1 disposable, removable spout. Ø 35mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors (reduced bacterial development). Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 185mm requires no manual contact. Chrome-plated brass body and base. F3/8" PEX flexibles. Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single control mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2871T3
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäSink mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)439
  • Leveys (mm)50
  • Syvyys (mm)241
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1712
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka