Julkaise tuotteesi
379ENCB BLACK BINOPTIC electronic tap
379ENCB BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    379ENCB BLACK BINOPTIC electronic tap

    Recessed electronic basin tap:
    Independent IP65 electronic control unit.
    230/12V mains supply with transformer.
    Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm.
    Scale-resistant flow straightener.
    Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use).
    Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection.
    Filter and solenoid valve M3/8".
    Chrome-plated brass body.
    Matte black chrome finish.
    Recessed installation.
    Anti-blocking safety.
    Spout with smooth interior and low volume of water (limits bacterial niches).
    Suitable for people with reduced mobility.
    30-year warranty.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite379ENCB
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin tap
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)246
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1108
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG015610
    • ETIM-nimiValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka