Julkaise tuotteesi
388015 BINOPTIC electronic tap
388015 BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    388015 BINOPTIC electronic tap

    Deck-mounted electronic basin tap:
    Independent IP65 electronic control unit.
    230/12V mains supply with transformer.
    Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm.
    Scale-resistant flow straightener.
    Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use).
    Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection.
    Chrome-plated brass body.
    PEX flexible with filter and solenoid valve M3/8".
    Fixing reinforced by 2 stainless steel rods.
    Anti-blocking security.
    Spout with smooth interior and low volume of water (reduces bacterial development).
    Drop height: 170mm for semi-recessed washbasins.
    Suitable for people with reduced mobility.
    30-year warranty.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite388015
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin tap
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-13
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG015610
    • ETIM-nimiValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka