Julkaise tuotteesi
388MCHLH BINOPTIC MIX electronic mixer
DELABIE

388MCHLH BINOPTIC MIX electronic mixer

Deck-mounted electronic basin mixer:
Independant IP65 electronic unit.
230/12V mains supply with transformer.
Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm.
Scale-resistant flow straightener.
Adjustable duty flush (pre-set at 60 seconds every 24 hours after the last use).
Optimised active infrared presence detection at the end of the spout.
Body in chrome-plated brass.
PEX flexibles with filters and M3/8" solenoid valves.
Fixings reinforced by 2 stainless steel rods.
Anti-blocking security.
Spout with smooth interior and low water volume (reduces niches where bacteria can develop).
Side temperature control lever with long lever and adjustable maximum temperature limiter.
Drop height: 170mm, for semi-recessed basins.
Suitable for people with reduced mobility.
30-year warranty.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite388MCHLH
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäBasin mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-11-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)222
  • Leveys (mm)68
  • Syvyys (mm)240
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1796
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEG015610
  • ETIM-nimiValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka