Julkaise tuotteesi
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    398035 BLACK BINOPTIC electronic tap

    Deck-mounted electronic basin tap: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush 60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated brass body. Matte black chrome finish. PEX flexible with filter and solenoid valve M⅜". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Anti-blocking security. Spout with smooth interior and low water volume (reduces bacterial development). Drop height 250mm, for countertop washbasins. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite398035
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin tap
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)291
    • Leveys (mm)46
    • Syvyys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1.38
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010340
    • ETIM-nimiElectronic tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka