Julkaise tuotteesi
443406 TEMPOMATIC 4 electronic tap
DELABIE

443406 TEMPOMATIC 4 electronic tap

Wall-mounted electronic basin tap: Battery-operated with integrated 123 6V Lithium batteries. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the tap. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated stainless steel body L. 130mm. Cap fixed in place by 2 concealed screws. Stopcock. Wall-mounted. Anti-blocking security. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite443406
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäBasin tap
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka