Julkaise tuotteesi
449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap
449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap
    DELABIE

    449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap

    Deck-mounted electronic basin tap: 230/6V recessed mains supply. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated metal body. PEX flexible F3/8" with stopcock and filter. Fixing reinforced by two stainless steel rods. Anti-blocking security. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite449000
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin tap
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-09-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)128
    • Leveys (mm)52
    • Syvyys (mm)157
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)803
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017610
    • ETIM-nimiSanitary taps
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka