Julkaise tuotteesi
452569 TEMPOMATIC electronic shower kit
452569 TEMPOMATIC electronic shower kit
    DELABIE

    452569 TEMPOMATIC electronic shower kit

    Recessed electronic shower kit: TEMPOMATIC electronic shower valve for mixed water supply. Recessed installation. Power supply by electronic unit with solenoid valve ½". 230/12V transformer. 2 operation modes: - Automatic activation using presence detection. - Voluntary ON/OFF activation by passing hand in front of sensor ~10cm. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Adjustable time flow from 30 to 60 seconds. Flow rate set at 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant ROUND shower head with automatic flow rate regulation. Chrome-plated solid brass. Electronic shower kit suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. This model does not have a waterproof recessing box. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensates can drain away (see installation guide).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite452569
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)61
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)35
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1055
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka