Julkaise tuotteesi
454122 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
454122 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
    DELABIE

    454122 Wall-mounted MINERALCAST wash trough

    Wall-mounted wash trough for wall-mounting, for 2 services. MINERALCAST: composite material consisting of natural minerals and polyester resin. Ideal for use in public and commercial places. Uniform, non-porous surface is easy to clean. One-piece cast washbasin, seam-free, for easy maintenance and better hygiene. Pleasant to the touch. With central tap hole Ø 35mm. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. White, RAL 9016. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 64kg. MINERALCAST pedestals in anthracite also available, sold individually (454001A or 454010). 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite454122
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWash trough
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)148
    • Leveys (mm)570
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 -kuvausWash troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 61 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWash Water Troughs
    • OmniClass-numero23-39 41 11 17
    • OmniClass-nimikeWash Water Troughs

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka