Julkaise tuotteesi
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
    DELABIE

    464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs

    Recessed waterproof housing, kit 1/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Compatible with 230/6V mains supply (cable and transformer supplied). Collar with waterproof seal. Hydraulic connection to the outside and maintenance from the front. Adjusts to all types of installation (rails, solid walls, panels). Compatible with wall finishes from 10 - 120mm (while maintaining the minimum recessing depth of 93mm). Suitable for standard or "pipe-in-pipe" supply. Stopcock and flow rate adjustment, activation and electronic unit are all integrated and accessible from the front. Backflow prevention device inside the housing. Secure system flush without sensitive elements. Outlet connection for PVC tube Ø26/32mm. 30-year warranty. Order with control-plate with references 464000, 464050, 465000 or 465050.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite464SBOX
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWC valve
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)276
    • Leveys (mm)225
    • Syvyys (mm)211
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)773
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
    Afganistan
    Alankomaat
    Algeria
    Argentiina
    Australia
    Bahamasaaret
    Arabiemiirikunnat
    Albania
    Angola
    Bolivia
    Fidzi
    Belize
    Armenia
    Belgia
    Benin
    Brasilia
    Papua-Uusi-Guinea
    Costa Rica
    Azerbaidžan
    Bosnia ja Hertsegovina
    Botswana
    Chile
    Salomonsaaret
    Dominikaaninen tasavalta
    Bangladesh
    Bulgaria
    Burkina Faso
    Ecuador
    Timor-Leste
    El Salvador
    Bhutan
    Espanja
    Burundi
    Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
    Uusi-Kaledonia
    Grönlanti
    Brunei
    Huippuvuoret
    Djibouti
    Guyana
    Uusi-Seelanti
    Guatemala
    Etelä-Korea
    Irlanti
    Egypti
    Kolumbia
    Vanuatu
    Haiti
    Filippiinit
    Islanti
    Eritrea
    Paraguay
    Honduras
    Georgia
    Italia
    Etelä-Afrikka
    Peru
    Jamaika
    Indonesia
    Itävalta
    Etelä-Sudan
    Ranskan Guayana
    Kanada
    Intia
    Kreikka
    Etiopia
    Surinam
    Kuuba
    Irak
    Kroatia
    Gabon
    Uruguay
    Meksiko
    Iran
    Kypros
    Gambia
    Venezuela
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
    Pohjois-Korea
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
    Somalia
    Uzbekistan
    Sudan
    Vietnam
    Swasimaa
    Tansania
    Togo
    Tsad
    Tunisia
    Uganda
    Zimbabwe