Julkaise tuotteesi
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    478035 BLACK BINOPTIC electronic tap

    Deck-mounted matte black electronic basin tap: Independent IP65 electronic control unit. 123 6V Lithium battery-operated. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24hr after last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated brass body. Matte black chrome finish. PEX flexible with filter and solenoid valve M3/8". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Anti-blocking safety. Spout with smooth interior and low volume of water (reduces niches where bacteria can develop). Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite478035
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin tap
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)133
    • Leveys (mm)46
    • Syvyys (mm)188
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.82
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010340
    • ETIM-nimiElectronic tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka