Julkaise tuotteesi
490000 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490000 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490000 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490000 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Deck-mounted electronic basin mixer:
    230/6V recessed mains supply.
    Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer.
    Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm.
    Scale-resistant flow straightener.
    Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use).
    Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection.
    Chrome-plated stainless steel body.
    Cap fixed in place by 2 concealed screws.
    PEX flexibles with stopcocks F3/8" with stopcocks and non-return valves.
    Fixing reinforced by 2 stainless steel rods.
    Anti-blocking security.
    Side temperature control with adjustable maximum temperature limiter.
    Suitable for people with reduced mobility.
    30-year warranty.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite490000
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-12-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1049
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010340
    • ETIM-nimiElectronic tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka