Julkaise tuotteesi
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Deck-mounted electronic basin mixer: Battery-operated with integrated 123 6V Lithium batteries. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Sensor at the end of the spout optimises presence detection. Chrome-plated stainless steel body. Cap fixed in place by 2 concealed screws. PEX flexibles with filters and non-return valves . Fixing reinforced by two stainless steel rods. Anti-blocking security. Side temperature control with long lever and adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite490106LH
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)148
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)190
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1345
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka