Julkaise tuotteesi
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Wall-mounted electronic basin mixer, kit 2/2: 230/6V recessed mains supply. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated stainless steel body L. 160mm. Cap fixed in place by 2 concealed screws. Stopcocks. Wall-mounted. Recessed inlets ½". Top or bottom supply. Anti-blocking security. Side temperature control with adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with nanny joint for recessed inlet, reference: 484012
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite493400
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)55
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)220
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1328
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka