Julkaise tuotteesi
510051S Wall-mounted toilet brush set with lid and long handle
DELABIE

510051S Wall-mounted toilet brush set with lid and long handle

Wall-mounted toilet brush set with lid and long handle. Wall-mounted robust model with toilet brush: anti-theft lock for fixing Bacteriostatic polished satin 304 stainless steel. Long, ergonomic handle: easy for wheelchair users or people who have difficulty bending to use. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: avoids toilet brush sitting in residual water and reduces the risk of splashing when next used. Toilet brush automatically centres itself in the holder. Stainless steel thickness: 1mm body. Dimensions: Ø 90 x 580mm. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite510051S
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)106
  • Leveys (mm)93
  • Syvyys (mm)583
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1535
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka