Julkaise tuotteesi
510202S Tilting mirror with tab handle
DELABIE

510202S Tilting mirror with tab handle

Wall-mounted, tilting, rectangular mirror with handle making it easily adjustable for those sitting down or in a wheelchair. For disabled washrooms or combined installation: can be used from a sitting position, for people with reduced mobility, or standing position. Quick and easy installation: just clip into place. Anti-theft locking. Satin chrome handle. 6mm thick safety glass mirror. Mirror dimensions: 500 x 600mm. Can be tilted up to 20°. Tilting mirror with 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite510202S
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-06-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)500
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)84
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-21 37 13 15
  • OmniClass-nimikeMirrors

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka