Julkaise tuotteesi
510461S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
510461S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
510461S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
    DELABIE

    510461S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres

    Wall-mounted, rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model. Capacity 25 litres. Polished satin bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 155 x 355 x 460mm. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite510461S
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)460
    • Leveys (mm)355
    • Syvyys (mm)155
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWaste Receptacles
    • OmniClass-numero23-21 43 23
    • OmniClass-nimikeSanitary Waste Receptacles

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka