Julkaise tuotteesi
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
    DELABIE

    510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer

    HIGHFLOW air pulse hand dryer. Robust model. Lit central nozzle focuses the pulsed air onto hands at over 230km/h. High speed electrical hand dryer: dries in 10 - 12 seconds. Choice of warm or cold air via a concealed switch. Automatic hand dryer, infrared detection. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 60 seconds. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Easy to clean: one-piece cover. Stainless steel thickness: 1mm. Airflow: 39 l/second. Air speed: 230 km/h. Low energy consumption: 1350W. 220-240V~/50-60Hz. Noise level: 82 dBA. Dimensions: 175 x 238 x 267mm. Weight: 4kg. Class I, IP23. CE marked. 3-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite510622
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)267
    • Leveys (mm)239
    • Syvyys (mm)175
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1040
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC001212
    • ETIM-nimiHand dryer
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 15
    • OmniClass-nimikeHand Dryers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka