Julkaise tuotteesi
511910C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 950mm
511910C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 950mm
    DELABIE

    511910C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 950mm

    Be-Line® grab bar Ø 35mm, for people with reduced mobility.

    For use as a handrail or grab bar for WCs, showers or baths.

    Aluminium tube, 3mm thick. Solid aluminium fixing points.

    Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip.

    Metallised anthracite powder-coated finish provides a good visual contrast with the wall.

    Uniform surface for easy maintenance and hygiene.

    38mm gap between the bar and the wall:minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance.

    Concealed fixings.

    Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls.

    950mm centre-to-centre.

    Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg.

    30-year warranty. CE marked.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite511910C
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessibility
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)35
    • Leveys (mm)1065
    • Syvyys (mm)71
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011003
    • ETIM-nimiWall grab handle/rail
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
    • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka