Julkaise tuotteesi
511920W Be line removable lift up shower seat
DELABIE

511920W Be line removable lift up shower seat

Be-line removable lift-up shower seat for people with reduced mobility. Large model. Removable: easy to remove with anti-theft locking system. Reduces the number of shower seats in a facility, allowing installation only when required e.g. hotels or hospitals providing short-term accommodation for people with reduced mobility. Retained in upright position. Slowed down descent. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. Solid, reinforced seat made from high strength polymer which can be installed, without a supporting leg, on any suitable wall. Non-slip surface. Matte white powder-coated aluminium provides a good visual contrast with the wall. Solid aluminium mounting bracket. 5 concealed fixing points. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 455 x 450 x 90mm. Folded dimensions: 85 x 470mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite511920W
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessibility
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-11-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary seats
  • OmniClass-numero23-31 17 23
  • OmniClass-nimikeShower Seats

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
Afganistan
Alankomaat
Algeria
Argentiina
Australia
Bahamasaaret
Arabiemiirikunnat
Albania
Angola
Bolivia
Fidzi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brasilia
Papua-Uusi-Guinea
Costa Rica
Azerbaidžan
Bosnia ja Hertsegovina
Botswana
Chile
Salomonsaaret
Dominikaaninen tasavalta
Bangladesh
Bulgaria
Burkina Faso
Ecuador
Timor-Leste
El Salvador
Bhutan
Espanja
Burundi
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Uusi-Kaledonia
Grönlanti
Brunei
Huippuvuoret
Djibouti
Guyana
Uusi-Seelanti
Guatemala
Etelä-Korea
Irlanti
Egypti
Kolumbia
Vanuatu
Haiti
Filippiinit
Islanti
Eritrea
Paraguay
Honduras
Georgia
Italia
Etelä-Afrikka
Peru
Jamaika
Indonesia
Itävalta
Etelä-Sudan
Ranskan Guayana
Kanada
Intia
Kreikka
Etiopia
Surinam
Kuuba
Irak
Kroatia
Gabon
Uruguay
Meksiko
Iran
Kypros
Gambia
Venezuela
Nicaragua
Israel
Latvia
Ghana
Panama
Japani
Liettua
Guinea
Puerto Rico
Jemen
Luxemburg
Guinea-Bissau
Trinidad ja Tobago
Jordania
Moldova
Kamerun
Yhdysvallat
Kambodža
Montenegro
Kenia
Kazakstan
Norja
Keski-Afrikan tasavalta
Kiina
Pohjois-Makedonia
Kongo
Kirgisia
Portugali
Kongon demokraattinen tasavalta
Kuwait
Puola
Länsi-Sahara
Laos
Ranska
Lesotho
Libanon
Romania
Liberia
Malesia
Ruotsi
Libya
Mongolia
Saksa
Madagaskar
Myanmar (Burma)
Serbia
Malawi
Nepal
Slovakia
Mali
Oman
Slovenia
Marokko
Pakistan
Suomi
Mauritania
Palestiinalaisalueet
Sveitsi
Mosambik
Pohjois-Korea
Tanska
Namibia
Qatar
Tsekin tasavalta
Niger
Saudi-Arabia
Ukraina
Nigeria
Sri Lanka
Unkari
Norsunluurannikko
Syyria
Valko-Venäjä
Päiväntasaajan Guinea
Tadžikistan
Venäjä
Ruanda
Taiwan
Viro
Sambia
Thaimaa
Yhdistynyt kuningaskunta
Senegal
Turkki
Sierra Leone
Turkmenistan
Somalia
Uzbekistan
Sudan
Vietnam
Swasimaa
Tansania
Togo
Tsad
Tunisia
Uganda
Zimbabwe