Julkaise tuotteesi
511965C Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails
DELABIE

511965C Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails

Toilet roll holder for Be-Line® drop-down support rails. Toilet paper dispenser. Metallised anthracite finish. Can be installed without removing the drop-down rail. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite511965C
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessibility
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-06-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)109
  • Leveys (mm)148
  • Syvyys (mm)31
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)83
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka