Julkaise tuotteesi
512031PUK Deck-mounted electronic liquid or foam soap dispenser
512031PUK Deck-mounted electronic liquid or foam soap dispenser
    DELABIE
    Arkistoitu

    512031PUK Deck-mounted electronic liquid or foam soap dispenser

    Deck-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap, foam soap or hydroalcoholic gel dispenser. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell. Spout made from chrome-plated 304 stainless steel. No waste dose dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation under the countertop. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specialist foam soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Spout length: 111mm. Supplied with a 1 litre tank. 30-year warranty. CE marked.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite512031PUK
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)121
    • Leveys (mm)111
    • Syvyys (mm)121
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)749
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers