Julkaise tuotteesi
512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser
512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser
512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser
    DELABIE
    Arkistoitu

    512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser

    Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid or foam soap dispenser. Vandal-resistant model for cross wall installation for walls up to 110mm. No manual contact: infrared cell detects hands automatically. Chrome-plated 304 stainless steel spout. No waste dose dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation beneath the washbasin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Total spout length: 115mm. Supplied with flexible tube 1.20m for remote tanks. 30-year warranty. CE marked.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite512111PUK
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)37.3
    • Leveys (mm)37.3
    • Syvyys (mm)119
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)657
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers