Julkaise tuotteesi
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
    DELABIE

    543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals

    Frame system for urinals Ø 35mm, kit 1/2: Black powder-coated steel frame for wall-mounted installation. Fixes to floor and load-bearing walls with anchoring bolts supplied. Adjustable bracket from 95 - 280mm. Frame height can be adjusted from 0 to 200mm. Ø 50mm soil pipe with waterproof seal and tube with connection washer Ø 35mm. Delivered pre-mounted. Compatible with solid wall finishes from 13 to 120mm. Supplied with recessed housing Valve configured for system flush, with accessories and connection protection. 30-year warranty. Order with control plate references 430000, 430010 or 430030.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite543000
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäFrame system
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1105
    • Leveys (mm)526
    • Syvyys (mm)359
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)11307
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011370
    • ETIM-nimiDouble wall/built-in element urinal with flush valve
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-numero23-31 21 13 13
    • OmniClass-nimikeWall Mounted Water Flush Urinals

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
    Afganistan
    Alankomaat
    Algeria
    Argentiina
    Australia
    Bahamasaaret
    Arabiemiirikunnat
    Albania
    Angola
    Bolivia
    Fidzi
    Belize
    Armenia
    Belgia
    Benin
    Brasilia
    Papua-Uusi-Guinea
    Costa Rica
    Azerbaidžan
    Bosnia ja Hertsegovina
    Botswana
    Chile
    Salomonsaaret
    Dominikaaninen tasavalta
    Bangladesh
    Bulgaria
    Burkina Faso
    Ecuador
    Timor-Leste
    El Salvador
    Bhutan
    Espanja
    Burundi
    Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
    Uusi-Kaledonia
    Grönlanti
    Brunei
    Huippuvuoret
    Djibouti
    Guyana
    Uusi-Seelanti
    Guatemala
    Etelä-Korea
    Irlanti
    Egypti
    Kolumbia
    Vanuatu
    Haiti
    Filippiinit
    Islanti
    Eritrea
    Paraguay
    Honduras
    Georgia
    Italia
    Etelä-Afrikka
    Peru
    Jamaika
    Indonesia
    Itävalta
    Etelä-Sudan
    Ranskan Guayana
    Kanada
    Intia
    Kreikka
    Etiopia
    Surinam
    Kuuba
    Irak
    Kroatia
    Gabon
    Uruguay
    Meksiko
    Iran
    Kypros
    Gambia
    Venezuela
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
    Pohjois-Korea
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
    Somalia
    Uzbekistan
    Sudan
    Vietnam
    Swasimaa
    Tansania
    Togo
    Tsad
    Tunisia
    Uganda
    Zimbabwe