Julkaise tuotteesi
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
    DELABIE

    543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals

    Frame system for urinal with flexible ½", kit ½: Black powder-coated steel frame for wall-mounted installation. Fixes to floor and load-bearing walls with anchoring bolts supplied. Adjustable bracket from 95 - 280mm. Frame height can be adjusted from 0 to 200mm. Ø 50mm soil pipe with waterproof seal. Tube with ½" brass connection for urinals with flexible inlet. Delivered pre-mounted. Compatible with solid wall finishes from 13 - 120mm. Supplied with recessed housing. Valve configured for system flush, with accessories and connection protection.. 30-year warranty. Order with control plate references 430006, 430016, 430036, 778700 or 778707.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite543006D
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäFrame system
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1106
    • Leveys (mm)526
    • Syvyys (mm)359
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)10443
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-numero23-31 21 13
    • OmniClass-nimikeWater Flush Urinals

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka