Julkaise tuotteesi
5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer
5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer
    DELABIE

    5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer

    Wall-mounted mechanical sink mixer with swivelling, Ø 22mm tubular under-spout L. 200mm with star-shaped, brass flow straightener. Spout with smooth interior (reduced bacterial development). Flow rate 45 lpm at 3 bar. Chrome-plated metal control knobs with ceramic valve heads. Supplied with offset standard connectors, M1/2" M3/4". 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5445T2S
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäSink mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)172
    • Leveys (mm)214
    • Syvyys (mm)269
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)2348
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka