Julkaise tuotteesi
5610 Single hole mixer - 100 lpm
5610 Single hole mixer - 100 lpm
    DELABIE

    5610 Single hole mixer - 100 lpm

    Deck-mounted single hole mixer for professional catering. Mixer for plunge sinks with swivelling, tubular spout H. 315mm L. 300mm. Star-shaped, brass flow straightener. Water-free guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 100 lpm at 3 bar suitable for plunge sinks. Full flow rate within half a turn. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Soldered copper pipe water inlets. Reinforced fixings. Suitable for intensive use in professional kitchens. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5610
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäCommercial Kitchen Water Controls
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)383
    • Leveys (mm)163
    • Syvyys (mm)346
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)2559
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka