Julkaise tuotteesi
5625 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

5625 Pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set with bib tap. Single hole deck-mounted mixer with slimline control lever. Suitable for intensive use in professional kitchens. Supplied with F3/8" flexible hoses and non-return valves. Bib tap with swivelling, tubular spout L. 200mm. - 16 lpm full flow rate achieved within 90° turn. - valve head with reinforced mechanism and ergonomic control. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip. Reinforced, food-grade black flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5625
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäPre-rinse sets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1194
  • Leveys (mm)105
  • Syvyys (mm)520
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)5.08
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011614
  • ETIM-nimiLarge kitchen mixing tap
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka