Julkaise tuotteesi
5630 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

5630 Pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set without bib tap suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted single hole mixer with: - valve heads with reinforced mechanisms and ergonomic control levers. - F3/8" flexibles and non-return valves. - reinforced fixing via 2 threaded rods with back-nuts. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip. Black, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5630
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäPre-rinse sets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1167
  • Leveys (mm)161
  • Syvyys (mm)520
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)4280
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011614
  • ETIM-nimiLarge kitchen mixing tap
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka