Julkaise tuotteesi
5632 Pre-rinse set with mixer
5632 Pre-rinse set with mixer
    DELABIE

    5632 Pre-rinse set with mixer

    Complete pre-rinse set with bib tap suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted single hole mixer with: - valve heads with reinforced mechanisms and ergonomic control levers. - F3/8" flexibles and non-return valves. - reinforced fixing via 2 threaded rods with back-nuts. Bib tap with swivelling, tubular spout L. 200mm. - 20 lpm full flow rate achieved within the first 90°. - valve head with reinforced mechanism and ergonomic control lever. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip. Black, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5632
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäPre-rinse sets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-13
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)4924
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka