Julkaise tuotteesi
5640T3 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm
DELABIE

5640T3 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm

Deck-mounted single hole mixer with swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 190mm L. 300mm. Star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Full flow rate achieved within first 90°. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings via two stainless steel rods. F3/8" PEX flexibles. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5640T3
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäCommercial Kitchen Water Controls
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-12-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)269
  • Leveys (mm)153
  • Syvyys (mm)337
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1541
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011431
  • ETIM-nimiKitchen mixing tap
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka