Julkaise tuotteesi
565065 Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
565065 Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
565065 Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
    DELABIE

    565065 Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs

    Self-supporting frame system for wall hung WCs, kit 1/2 Fire retardant CF 60 min - EI60. Black powder-coated steel frame with large feet for load-bearing floors: - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark). - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer and intumescent collar for fire protection. - ABS soil pipe, Ø 100mm outlet to glue to waterproof seal, with 2 setting positions and intumescent collar for fire protection. - Compatible with solid walls from 53 to 105mm (4 BA13 and tiles minimum). Recessed waterproof housing with intumescent collar and fire protection set: - Backflow prevention device inside the housing. - Integrated stopcock and flow rate regulation. Supplied premounted. 30-year warranty. Order with control plate reference 763000.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite565065
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäFrame system
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1320
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)514
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)15747
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 19 15 11
    • OmniClass-nimikeFloor Mounted Tankless Toilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
    Afganistan
    Alankomaat
    Algeria
    Argentiina
    Australia
    Bahamasaaret
    Arabiemiirikunnat
    Albania
    Angola
    Bolivia
    Fidzi
    Belize
    Armenia
    Bosnia ja Hertsegovina
    Benin
    Brasilia
    Papua-Uusi-Guinea
    Costa Rica
    Azerbaidžan
    Bulgaria
    Botswana
    Chile
    Salomonsaaret
    Dominikaaninen tasavalta
    Bangladesh
    Espanja
    Burkina Faso
    Ecuador
    Timor-Leste
    El Salvador
    Bhutan
    Huippuvuoret
    Burundi
    Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
    Uusi-Kaledonia
    Grönlanti
    Brunei
    Irlanti
    Djibouti
    Guyana
    Uusi-Seelanti
    Guatemala
    Etelä-Korea
    Islanti
    Egypti
    Kolumbia
    Vanuatu
    Haiti
    Filippiinit
    Italia
    Eritrea
    Paraguay
    Honduras
    Georgia
    Itävalta
    Etelä-Afrikka
    Peru
    Jamaika
    Indonesia
    Kreikka
    Etelä-Sudan
    Ranskan Guayana
    Kanada
    Intia
    Kroatia
    Etiopia
    Surinam
    Kuuba
    Irak
    Kypros
    Gabon
    Uruguay
    Meksiko
    Iran
    Latvia
    Gambia
    Venezuela
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
    Pohjois-Korea
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
    Somalia
    Uzbekistan
    Sudan
    Vietnam
    Swasimaa
    Tansania
    Togo
    Tsad
    Tunisia
    Uganda
    Zimbabwe