Julkaise tuotteesi
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
    DELABIE

    5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel

    Auto-rewind hose reel with flexible hose L. 15m and guide rollers: Maximum temperature 50°C. Flow rate 23 lpm at 3 bar. Maximum pressure 20 bar, 12 bar with trigger-op hand spray. Hose reel with 304 Stainless steel base and drum Ø 390mm. Order separately: an angled stopcock with integrated vacuum breaker to prevent the back flow of polluted water into the mains supply. Stainless steel hose reel with 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5675T2
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäCommercial Kitchen Water Controls
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)814
    • Leveys (mm)223
    • Syvyys (mm)840
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)57837
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka